Bộ lọc MS12-LF-G-CUV

537152

GTIN 4052568172275

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
trong
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
11500 l/min - 14000 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
5 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm