Bộ bôi trơn MS12-LOE-G-U

537156

GTIN 4052568172312

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
trong
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Áp suất vận hành
1 bar - 16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
400 l/min