Bộ điều chỉnh áp suất loại chính xác MS6-LRP-1/4-D5-A8

538008

GTIN 4052568015985

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1400 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.1 bar - 4 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.02 bar