Bộ điều chỉnh áp suất loại chính xác MS6-LRP-3/8-D7-A8
538018
GTIN 4052568015992
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3300 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.1 bar - 12 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.02 bar