Bộ điều chỉnh áp suất loại chính xác MS6-LRP-1/2-D4-A8

538022

GTIN 4052568175153

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.05 bar - 2.5 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.02 bar