Bộ điều chỉnh áp suất loại chính xác MS6-LRP-1/2-D5-A8
538024
GTIN 4052568175177
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.1 bar - 4 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.02 bar