Bộ điều chỉnh áp suất loại chính xác MS6-LRP-1/2-D7-A8
538026
GTIN 4052568175184
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.1 bar - 12 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.02 bar