Ống chịu áp suất cao PAN-R-8X1,5-SI
541676
GTIN 4052568050603
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
8 mm
Ø trong
5 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 35 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 80 °C