Ống chịu áp suất cao PAN-R-16X3-SI

541679

GTIN 4052568050634

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
16 mm
Ø trong
10 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 35 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 80 °C