Bộ điều áp MS12-LR-G-PO

541680

GTIN 4052568179748

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 16 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.4 bar