Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N-S1
542241
GTIN 4052568180140
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.1 bar - 10 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1400 l/min