Tổ hợp thiết bị bảo trì MSB6-1/2:C3J2M1-WP
542278
GTIN 4052568180324
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3100 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
1 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm