Tổ hợp thiết bị bảo trì MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP

542287

GTIN 4052568180362

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
4 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm