Máy sấy khí dạng màng MS6-LDM1-1/4-P20
543640
GTIN 4052568182113
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
200 l/min
Áp suất vận hành
3 bar - 12.5 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
2 °C - 50 °C
Giảm áp suất điểm sương
20 K