Máy sấy khí dạng màng LDM1-1/2-D-MAXI-600
543668
GTIN 4052568182182
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
600 l/min
Áp suất vận hành
3 bar - 12.5 bar
Giảm áp suất điểm sương
20 K