Máy sấy khí dạng màng LDM1-3/4-D-MAXI-1000
543672
GTIN 4052568182229
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Áp suất vận hành
3 bar - 12.5 bar
Giảm áp suất điểm sương
17 K