Van điện từ VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L
543692
GTIN 4052568182410
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1200 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-2
Kiểu vận hành
điện