Van điện từ VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
543696
GTIN 4052568007324
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang t ải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1300 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-2
Kiểu vận hành
điện