Xy lanh trượt mini DGSL-16-150-Y3A
544004
GTIN 4052568183479
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188 N
Hành trình
150 mm
Đệm
Bộ giảm chấn cấp tiến hai bên
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận