Xy lanh trượt mini DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN 4052568183608

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
40 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai bên với điểm dừng cố định
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận