Xy lanh trượt mini DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN 4052568183646
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
150 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai bên với điểm dừng cố định
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận