Xy lanh trượt mini DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN 4052568183691
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
80 mm
Đệm
Bộ giảm chấn cấp tiến hai bên
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận