Xy lanh trượt mini DGSL-25-40-Y3A
544049
GTIN 4052568183929
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
40 mm
Đệm
Bộ giảm chấn cấp tiến hai bên
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận