Van khí VSPA-B-M52-M-A1

546717

GTIN 4052568092320

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1100 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 26 mm theo ISO 15407-1
Kiểu vận hành
khí nén