Van cơ bản VSVA-B-P53E-A2-P1

546746

GTIN 4052568185084

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
450 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1
Kiểu vận hành
điện