Van điện từ VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R5L

546775

GTIN 4052568185220

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
400 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1 - Kích thước tấm kết nối 02 theo VDMA 24563
Kiểu vận hành
điện