Van điện từ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1
547089
GTIN 4052568186050
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
400 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1
Kiểu vận hành
điện