Van điện từ VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1

547199

GTIN 4052568187156

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
550 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1
Kiểu vận hành
điện