Van điện từ VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1

547237

GTIN 4052568187538

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 lưỡng ổn chiếm ưu thế
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
550 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1
Kiểu vận hành
điện