Van xả nhanh VBQF-U-G18-Q6
547532
GTIN 4052568092849
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Thông hơi nhanh
Cổng nối khí nén 2
G1/8
Lưu lượng bình thường thoát khí 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
1300 l/min
Áp suất vận hành
0.5 bar - 10 bar
Kiểu gắn
vặn được