Hộp phát chân không VN-20-H

547701

GTIN 4052568092917

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
2 mm
Chân không tối đa
92 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
98 l/min