Bộ phát chân không VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2

547706

GTIN 4052568092948

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
1.4 mm
Chân không tối đa
88 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
51.6 l/min