Bản lề xy lanh DWB-63-100-Y-AB
549733
GTIN 4052568191528
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø pít tông
63 mm
Hành trình
100 mm
Cổng nối khí nén
Rc1/4
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi
1682 N