Cuộn điện từ MD-2-24VDC-PA

549903

GTIN 4052568051921

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 6,8 W
Mức độ bảo vệ
IP65