Cuộn điện từ MD-2-110VAC-PA
549904
GTIN 4052568051938
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 14,5 VA, nguồn giữ 10,5 VA
Mức độ bảo vệ
IP65