Cuộn điện từ MD-2-230VAC-PA

549905

GTIN 4052568051945

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 14,5 VA, nguồn giữ 10,5 VA
Mức độ bảo vệ
IP65