Cuộn điện từ MH-2-24VDC-PA
549906
GTIN 4052568093976
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
với đai ốc khóa
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 7,9 W
Mức độ bảo vệ
IP65