Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cổ điển

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van cơ bản CPE18-P1-5/3GS-1/4

550158

GTIN 4052568191993

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 đóng
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1450 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Kiểu vận hành
thông qua giao diện điều khiển trước ISO 15218