Ống nhựa PEN-16X2,5-BL-100

551449

GTIN 4052568052355

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
16 mm
Ø trong
10.8 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 60 °C