Ống nhựa PEN-4X0,75-GN

551468

GTIN 4052568052539

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
4 mm
Ø trong
2.7 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 60 °C