Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2026 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

07/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cảm biến khe hở

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Cảm biến khe hở khí SOPA-CM3H-R1-WQ6-2N-M12

552144

GTIN 4052568193805

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Phạm vi phát hiện
20 µm - 200 µm
Áp suất vận hành
4 bar - 7 bar
Kiểu hiển thị
LCD phát sáng nhiều màu
Môi chất vận hành
Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]