Sợi quang SOOC-DS-M6-2-R25

552836

GTIN 4052568052850

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Phương pháp đo lường
Cảm biến ánh sáng phản xạ
Phạm vi
140 mm
Kích thước đầu
M6x0,75
Sợi quang - tính năng đặc biệt
Tiêu chuẩn
Đường kính vật thể tối thiểu
0.1 mm