Bộ lọc tinh MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA

552978

GTIN 4052568007591

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Độ mịn bộ lọc
1 µm