Bộ lọc micro MS9-LFM-1-AUV-HF
553040
GTIN 4052568195229
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
5 °C - 60 °C
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm