Ống nhựa PAN-8X1,25-SI-400
553890
GTIN 4052568053017
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
8 mm
Ø trong
5.9 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 80 °C