Ống nhựa PAN-12X1,75-GN

553922

GTIN 4052568053338

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
12 mm
Ø trong
8.4 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 17 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 80 °C