Ống nhựa PUN-3X0,5-SW-500

553936

GTIN 4052568053475

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
3 mm
Ø trong
2.1 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C