Bản lề xy lanh DWA-50- -Y-A

555711

Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Hành trình
10 mm - 200 mm
Cổng nối khí nén
Rc1/4
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi
990 N