Bản lề xy lanh DWB-63- -Y-A
555720
Downloads
Đang tải...
Ø pít tông
63 mm
Hành trình
10 mm - 200 mm
Cổng nối khí nén
Rc1/4
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi
1682 N
555720