Xy lanh xoay/tịnh tiến DSL-25-40-270-P-A-S20-B

556471

GTIN 4052568200718

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Góc xoay
0 deg - 272 deg
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
1.1E-4 kgm²
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận